Тип фланца гайки

BNU04005RDCLL3B-B0 - SNR

BNU04005RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU04005RDCLL3B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d040 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Ширина фланца15 mm
L - Длина72 mm
D378 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров3,8 x 1
Вес1,13 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для P5100000 mmpm
Ca для T716,029 kN
C0a для T760,282 kN
Ca для P517,81 kN
C0a для P566,98 kN
Kn814 N/µm