Тип фланца гайки

BNU04005RSULL4B-B0 - SNR

BNU04005RSULL4B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU04005RSULL4B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d040 mm
Шага резьбы P5 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Ширина фланца14 mm
L - Длина55 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес0,94 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T716,758 kN
C0a для T763,45 kN
Ca для P518,62 kN
C0a для P570,5 kN
Kn618 N/µm