Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Обозначение | BNU04005RTWLL4B-B0 |
| Марка | SNR |
| Серия | BNU |
| d0 | 40 mm |
| Шага резьбы P | 5 mm |
| Направление шага резьбы | Right |
| тип гайки | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Материал | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 93 mm |
| B - Ширина фланца | 14 mm |
| L - Длина | 90 mm |
| D3 | 78 mm |
| H | 70 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Количество контуров рециркуляции шаров | 1 x 4 |
| Вес | 1,6 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Значение DN для P5 | 80000 mmpm |
| Ca для T7 | 16,758 kN |
| C0a для T7 | 63,45 kN |
| Ca для P5 | 18,62 kN |
| C0a для P5 | 70,5 kN |
| Kn | 853 N/µm |