Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Обозначение BNU04010RDCLL3B-B0 Марка SNR Серия BNU d0 40 mm Шага резьбы P 10 mm Направление шага резьбы Right тип гайки DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Материал Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 63 mm D2 93 mm B - Ширина фланца 14 mm L - Длина 122,5 mm D3 78 mm H 70 mm X 9 mm Q 0 mm Количество контуров рециркуляции шаров 3,8 x 1 Вес 2 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Значение DN для P5 100000 mmpm Ca для T7 39,996 kN C0a для T7 110,754 kN Ca для P5 44,44 kN C0a для P5 123,06 kN Kn 892 N/µm