Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Обозначение BNU04040RSCLL2B-B0 Марка SNR Серия BNU d0 40 mm Шага резьбы P 40 mm Направление шага резьбы Right тип гайки SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Материал Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 63 mm D2 93 mm B - Ширина фланца 15 mm L - Длина 145 mm D3 78 mm H 70 mm X 9 mm Q 0 mm Количество контуров рециркуляции шаров 2,8 x 1 Вес 2,08 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Значение DN для T7 80000 mmpm Значение DN для P5 100000 mmpm Ca для T7 30,026 kN C0a для T7 82,143 kN Ca для P5 33,362 kN C0a для P5 91,27 kN Kn 510 N/µm