Тип фланца гайки

BNU05010RSULL4B-B0 - SNR

BNU05010RSULL4B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU05010RSULL4B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d050 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Ширина фланца16 mm
L - Длина93 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес1,85 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T747,7 kN
C0a для T7155,808 kN
Ca для P553 kN
C0a для P5173,12 kN
Kn834 N/µm