цилиндрическая гайка

BNU06310RCILL4Z-B0 - SNR

BNU06310RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU06310RCILL4Z-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d063 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g690 mm
L - Длина85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P96 mm
R3,5 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес1,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T753,37 kN
C0a для T7201,429 kN
Ca для P559,3 kN
C0a для P5223,81 kN
Kn970 N/µm