Тип фланца гайки

BNU06310RSULL4B-B0 - SNR

BNU06310RSULL4B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU06310RSULL4B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d063 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g690 mm
D2125 mm
B - Ширина фланца18 mm
L - Длина98 mm
D3108 mm
H95 mm
X11 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес2,27 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T753,37 kN
C0a для T7201,429 kN
Ca для P559,3 kN
C0a для P5223,81 kN
Kn970 N/µm