Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Обозначение BNU06320RSULL4B-B0 Марка SNR Серия BNU d0 63 mm Шага резьбы P 10 mm Направление шага резьбы Right тип гайки SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Материал Carbon steel Dw 9,525 mm D1 g6 95 mm D2 135 mm B - Ширина фланца 20 mm L - Длина 149 mm D3 115 mm H 100 mm X 13,5 mm Q 0 mm Количество контуров рециркуляции шаров 1 x 4 Вес 3,84 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Значение DN для T7 70000 mmpm Значение DN для P5 80000 mmpm Ca для T7 90,9 kN C0a для T7 291,15 kN Ca для P5 101 kN C0a для P5 323,5 kN Kn 1069 N/µm