Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Обозначение BNU08010RCILL4Z-B0 Марка SNR Серия BNU d0 80 mm Шага резьбы P 10 mm Направление шага резьбы Right тип гайки CI - Cylindrical single nut Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Материал Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 105 mm L - Длина 85 mm L1 13 mm L2 30 mm L3 27,5 mm Q 3,5 mm M P9 8 mm R 4,5 mm Количество контуров рециркуляции шаров 1 x 4 Вес 2,1 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Значение DN для T7 70000 mmpm Значение DN для P5 80000 mmpm Ca для T7 58,347 kN C0a для T7 253,818 kN Ca для P5 64,83 kN C0a для P5 282,02 kN Kn 1069 N/µm