Тип фланца гайки

BNU08010RSULL4B-B0 - SNR

BNU08010RSULL4B-B0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
ОбозначениеBNU08010RSULL4B-B0
МаркаSNR
СерияBNU
d080 mm
Шага резьбы P10 mm
Направление шага резьбыRight
тип гайкиSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
МатериалCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g6105 mm
D2145 mm
B - Ширина фланца20 mm
L - Длина98 mm
D3125 mm
H110 mm
X13,5 mm
Q0 mm
Количество контуров рециркуляции шаров1 x 4
Вес2,61 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Значение DN для T770000 mmpm
Значение DN для P580000 mmpm
Ca для T758,347 kN
C0a для T7253,818 kN
Ca для P564,83 kN
C0a для P5282,02 kN
Kn1069 N/µm