Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Обозначение | BSH01604R00P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Марка | SNR |
| Серия | BSH |
| d0 | 16 mm |
| Шага резьбы P | 4 mm |
| Направление шага резьбы | Right |
| Тип вала | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Материал | Carbon steel |
| Класс толерантности | P5 |
| d1 | 16 mm |
| d2 | 14,214 mm |
| dpw | 16,819 mm |
| Максимальная длина | 5400 mm |
| Вес на метр | 1.47 |