Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Обозначение | BSH01620R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Марка | SNR |
| Серия | BSH |
| d0 | 16 mm |
| Шага резьбы P | 20 mm |
| Направление шага резьбы | Right |
| Тип вала | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
| Материал | Carbon steel |
| Класс толерантности | P5 |
| d1 | 15 mm |
| d2 | 12,638 mm |
| dpw | 15,662 mm |
| Максимальная длина | 5400 mm |
| Вес на метр | 1.36 |