Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Обозначение | BSH08020R00T7R-7000-0000-0000-B00 |
| Марка | SNR |
| Серия | BSH |
| d0 | 80 mm |
| Шага резьбы P | 20 mm |
| Направление шага резьбы | Right |
| Тип вала | 00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW |
| Материал | Carbon steel |
| Класс толерантности | T7 |
| d1 | 80 mm |
| d2 | 73,72 mm |
| dpw | 83,25 mm |
| Максимальная длина | 7000 mm |
| Вес на метр | 37.12 |