C-UCF215D1 - NTN

C-UCF215D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • F215D1
  • UC215D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Flange thickness (A1)22 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)34 mm
Total height including cast dust cover (A5)102 mm
Insert IR width (B)77,8 mm
Bore dia. (shaft diameter)75
Distance of attachment bolt holes (J)159 mm
Overall length (L)200 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)17 mm
OTHER FEATURES
Вес7,8 kg