C-UCFC208D1 - NTN

C-UCFC208D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC208D1
  • UC208D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Housing Height (A1C)27,5 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)11 mm
Centering height (A3)10 mm
Total height including cast dust cover (A5)66 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
H3 - Центрирующий диаметр100 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)120 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)84,9 mm
Overall length (L)145 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)14 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)9 mm
OTHER FEATURES
Вес2,4 kg