C-UCFC211D1 - NTN

C-UCFC211D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC211D1
  • UC211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Housing Height (A1C)32,5 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)13 mm
Centering height (A3)12 mm
Total height including cast dust cover (A5)75 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
H3 - Центрирующий диаметр125 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)150 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)106,1 mm
Overall length (L)185 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)11 mm
OTHER FEATURES
Вес4,8 kg