C-UCFC216D1 - NTN

C-UCFC216D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC216D1
  • FC216D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Housing Height (A1C)43 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)18 mm
Centering height (A3)16 mm
Total height including cast dust cover (A5)106 mm
Insert IR width (B)82,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
Opening in the mounting surface (F min.)105 mm
H3 - Центрирующий диаметр170 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)200 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)141,4 mm
Overall length (L)240 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)16 mm
OTHER FEATURES
Вес10 kg