Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FL206D1
- UC206D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Марка | NTN |
Flange thickness (A1) | 13 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
Total height including cast dust cover (A5) | 56 mm |
Insert IR width (B) | 38,1 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 30 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 117 mm |
Overall length (L) | 80 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 16 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 15,9 mm |
Distance between insert and cast dust cover (t2) | 11 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Вес | 1,2 kg |