• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

C-UCP207D1 - NTN

C-UCP207D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC207D1
  • P207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса48 mm
Width over cast dust covers (A5)80 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
h - Высота центра подшипника47,6 mm
H1 - Высота основания корпуса18 mm
H2 - Высота корпуса93 mm
Distance of attachment bolt holes (J)127 mm
L - Длина корпуса167 mm
L1 - Длина основания корпуса54 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)10 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Вес2 kg