• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

C-UCP210D1 - NTN

C-UCP210D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC210D1
  • P210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса60 mm
Width over cast dust covers (A5)100 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
h - Высота центра подшипника57,2 mm
H1 - Высота основания корпуса21 mm
H2 - Высота корпуса114 mm
Distance of attachment bolt holes (J)159 mm
L - Длина корпуса206 mm
L1 - Длина основания корпуса65 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)20 mm
N1 - Длина монтажного отверстия23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Вес3,6 kg