Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC212D1
- P212D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| А - Ширина корпуса | 70 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 115 mm |
| Insert IR width (B) | 65,1 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 60 |
| h - Высота центра подшипника | 69,8 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 25 mm |
| H2 - Высота корпуса | 138 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 184 mm |
| L - Длина корпуса | 241 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 70 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 20 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 23 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 25,4 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 12 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 6 kg |