• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

C-UCP213D1 - NTN

C-UCP213D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC213D1
  • P213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса70 mm
Width over cast dust covers (A5)120 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
h - Высота центра подшипника76,2 mm
H1 - Высота основания корпуса27 mm
H2 - Высота корпуса151 mm
Distance of attachment bolt holes (J)203 mm
L - Длина корпуса265 mm
L1 - Длина основания корпуса77 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)25 mm
N1 - Длина монтажного отверстия28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Вес7,2 kg