Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC314D1
- P314D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| А - Ширина корпуса | 90 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 140 mm |
| Insert IR width (B) | 78 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 70 |
| h - Высота центра подшипника | 95 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 35 mm |
| H2 - Высота корпуса | 187 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 280 mm |
| L - Длина корпуса | 360 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 105 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 27 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 40 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 19 mm |
| Mounting bolt size (-) | 22 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 14 kg |