• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

C-UCP318D1 - NTN

C-UCP318D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC318D1
  • P318D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса110 mm
Width over cast dust covers (A5)170 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
h - Высота центра подшипника118 mm
H1 - Высота основания корпуса45 mm
H2 - Высота корпуса235 mm
Distance of attachment bolt holes (J)330 mm
L - Длина корпуса430 mm
L1 - Длина основания корпуса120 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)33 mm
N1 - Длина монтажного отверстия45 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)40 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)21 mm
Mounting bolt size (-)27 mm
OTHER FEATURES
Вес27 kg