C-UCP320D1 - NTN

C-UCP320D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC320D1
  • P320D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса120 mm
Width over cast dust covers (A5)190 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
h - Высота центра подшипника140 mm
H1 - Высота основания корпуса50 mm
H2 - Высота корпуса275 mm
Distance of attachment bolt holes (J)380 mm
L - Длина корпуса490 mm
L1 - Длина основания корпуса130 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)36 mm
N1 - Длина монтажного отверстия50 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)20 mm
Mounting bolt size (-)30 mm
OTHER FEATURES
Вес39 kg