C-UCT211 - NTN

C-UCT211

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • T211D1
  • UC211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Housing width (HB2, C) (A)64 mm
Guidance groove width (T) (A1)22 mm
Housing width (T) (A2)38 mm
Width over cast dust covers (A5)100 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore diameter (shaft diameter)55 mm
Overall height (T) (H)146 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)130 mm
Height of attachment end (T) (H2)102 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)106 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)21 mm
Length of guidance groove (T) (L3)95 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)35 mm
N1 - Длина паза крепления25 mm
N2 - Высота паза крепления64 mm
Radius (T) (r)65 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)11 mm