C-UCT213 - NTN

C-UCT213

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC213D1
  • T213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Housing width (HB2, C) (A)70 mm
Guidance groove width (T) (A1)26 mm
Housing width (T) (A2)44 mm
Width over cast dust covers (A5)120 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)65 mm
Overall height (T) (H)167 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)151 mm
Height of attachment end (T) (H2)111 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)137 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)23 mm
Length of guidance groove (T) (L3)121 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)41 mm
N1 - Длина паза крепления32 mm
N2 - Высота паза крепления70 mm
Radius (T) (r)87 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm