C-UKP209D1;H2309X - NTN

C-UKP209D1;H2309X

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UK209D1;H2309X
  • P209D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса54 mm
Width over cast dust covers (A5)95 mm
Insert - total width (B1)50 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
h - Высота центра подшипника54 mm
H1 - Высота основания корпуса20 mm
H2 - Высота корпуса106 mm
Distance of attachment bolt holes (J)146 mm
L - Длина корпуса190 mm
L1 - Длина основания корпуса60 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия20 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)16 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Вес3,2 kg