• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

C-UKP322D1;H2322X - NTN

C-UKP322D1;H2322X

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UK322D1;H2322X
  • P322D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса140 mm
Width over cast dust covers (A5)200 mm
Insert - total width (B1)105 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
h - Высота центра подшипника150 mm
H1 - Высота основания корпуса55 mm
H2 - Высота корпуса300 mm
Distance of attachment bolt holes (J)400 mm
L - Длина корпуса520 mm
L1 - Длина основания корпуса135 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)40 mm
N1 - Длина монтажного отверстия55 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)30 mm
Mounting bolt size (-)33 mm
OTHER FEATURES
Вес54 kg