Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Помимо линейки вспомогательного оборудования (ролики, шкивы и комплекты), компания NTN-SNR предлагает широкий выбор РЕМНЕЙ ДОП ОБОРУДОВАНИЯоригинального качества, соответствующих наивысшим стандартам .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Число канавок 6 Длина 1 1930 mm Weight 0,182 kg
OE Equivalents Audi 06C903137C Ford 1004486 Ford 1041194 Ford 1094675 Mazda 1E05-15-909 Saab 5340948 Ford 7064727 Toyota, Lexus 99366-D1930 Porsche 996 102 151 65 Ford V97MF 6C301 BA Ford XS6E 6C301 JA Ford XS6E 6C301 JB Automotive Compatibility Audi A8 A8 06/2003 => 04/2006 - - Audi A8 A8 II 06/2003 => 04/2005 - - Ford COURRIER COURRIER IV 09/1996 => 10/1999 - - Ford Fiesta FIESTA IV 07/1995 => 02/2002 - - Ford PUMA PUMA 09/1999 => 09/2000 - - Ford PUMA PUMA I 04/1997 => 11/2001 - - Lexus GS GS II 08/1997 => 11/2004 - - Lexus IS IS I 08/2001 => 06/2005 - - Mazda 121 121 III 02/1996 => 12/2001 - - Porsche 911 911 IV 08/1997 => 08/2001 - - Porsche BOXSTER BOXSTER I 07/1996 => 09/2004 - - Saab 9-5 9-5 I 08/2001 => 12/2004 - -