Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Помимо линейки вспомогательного оборудования (ролики, шкивы и комплекты), компания NTN-SNR предлагает широкий выбор РЕМНЕЙ ДОП ОБОРУДОВАНИЯоригинального качества, соответствующих наивысшим стандартам .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Число канавок 6 Длина 1 2145 mm Weight 0,204 kg
OE Equivalents Mercedes 0089973892 Volkswagen 074145933T BMW 11 28 8 507 588 BMW 11 28 8 570 646 Alfa Romeo 51768740 Alfa Romeo 51780011 Jeep 53013352AC Mercedes A0089973892 Jeep K04892519AB Jeep K53013352AC Automotive Compatibility Alfa Romeo 159 159 11/2005 => 04/2013 - - Alfa Romeo BRERA BRERA 12/2005 => 09/2010 - - Alfa Romeo SPIDER SPIDER III 02/2006 => 08/2010 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 1 08/2010 => 01/2017 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 2 06/2012 => 01/2017 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 VI 02/2011 => 01/2017 - - BMW SERIE 6 SERIE 6 III 08/2011 => 03/2015 - - BMW SERIE 7 SERIE 7 V 06/2012 => 04/2015 - - BMW X5 X5 II 07/2011 => 05/2013 - - BMW X5 X5 III 07/2013 => - - BMW X5 SERIES X5 SERIES 03/2014 => - - BMW X6 X6 I 03/2012 => 05/2014 - - BMW X6 X6 II 07/2014 => - - Jeep Cherokee CHEROKEE II_III 12/2000 => 08/2003 - - Jeep Cherokee Cherokee 12/2000 => 08/2003 - - Mercedes 200-500 200-500 I 02/1986 => 05/1993 - - Mercedes 300-SERIES 300-SERIES 08/1987 => 05/1993 - - Mercedes CLASSE S CLASSE S II 02/1992 => 07/1998 - - Volkswagen LT LT II 05/2003 => 06/2006 - -