CM-UCFC217D1 - NTN

CM-UCFC217D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC217D1
  • UC217D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Housing Height (A1C)45,5 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)18 mm
Centering height (A3)18 mm
Total height including cast dust cover (A5)114 mm
Insert IR width (B)85,7 mm
Bore dia. (shaft diameter)85
Opening in the mounting surface (F min.)113 mm
H3 - Центрирующий диаметр180 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)208 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)147,1 mm
Overall length (L)250 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)34,1 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)20 mm
OTHER FEATURES
Вес12 kg