CM-UCP205D1 - NTN

CM-UCP205D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC205D1
  • P205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса38 mm
Width over cast dust covers (A5)70 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
h - Высота центра подшипника36,5 mm
H1 - Высота основания корпуса15 mm
H2 - Высота корпуса71 mm
Distance of attachment bolt holes (J)105 mm
L - Длина корпуса140 mm
L1 - Длина основания корпуса42 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)13 mm
N1 - Длина монтажного отверстия16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)11 mm
Mounting bolt size (-)10 mm
OTHER FEATURES
Вес1,1 kg