CM-UCT207 - NTN

CM-UCT207

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UC207D1
  • T207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
Housing width (HB2, C) (A)37 mm
Guidance groove width (T) (A1)12 mm
Housing width (T) (A2)30 mm
Width over cast dust covers (A5)80 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore diameter (shaft diameter)35 mm
Overall height (T) (H)102 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)89 mm
Height of attachment end (T) (H2)64 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)78 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)15 mm
Length of guidance groove (T) (L3)64 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)22 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления37 mm
Radius (T) (r)51 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)10 mm