Цилиндрический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, однокромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
a - Расстояние между канавками наружного кольца | 2,38 mm |
б - Ширина паза в наружном кольце | 1,35 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 25 mm |
C - Ширина наружного кольца | 14 mm |
d - Диаметр вала | 19,05 mm |
D - Наружный диаметр наружного кольца | 47 mm |
G - Размер установочного винта | 1/4-28UNF |
m - Расстояние до установочного винта | 5 mm |
N1 - Диаметр паза наружного кольца | 44,6 mm |
r - Радиус внутреннего кольца | 1 |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 7 mm |
f0 - Коэффициент | 13.2 |
SW - Размер ключа | 3,175 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,13 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 3,063 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 4,937 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,383 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 4,037 Hz |