Подшипники для узлов

CUS210-30 - SNR

CUS210-30

Цилиндрический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, однокромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
a - Расстояние между канавками наружного кольца3,7 mm
б - Ширина паза в наружном кольце2,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца43,5 mm
C - Ширина наружного кольца20 mm
d - Диаметр вала47,625 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца90 mm
G - Размер установочного винта5/16-24UNF
m - Расстояние до установочного винта9 mm
N1 - Диаметр паза наружного кольца86,79 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.5
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10 mm
f0 - Коэффициент14.4
SW - Размер ключа3,969 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,8 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,093 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,907 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,33 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,665 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,409 Hz