DK50.006 - SNR
Комплект приводного вала
Новый
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK50.003
- OBK50.001
- Комплект наружного шруса
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 84 mm |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Длина 1 | 828 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,69 kg |