Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: задний мост слева | X |
C кольцом | X |
Наружная или внутренняя резьба | M24x1,5 |
Диаметр уплотнения | 69 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 101,8 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 90 mm |
Длина 1 | 607 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
Количество полюсов энкодера | 48 |
Вес | 6,711 kg |