Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост справа | X |
Наружная или внутренняя резьба | M27x1,5 |
Диаметр уплотнения | 64,8 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 91,5 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 92 mm |
Длина 1 | 919 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 30 |
Количество шлицов со стороны КПП | 27 |
Вес | 8,732 kg |