Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост слева | X |
Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
Диаметр уплотнения | 53,4 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 85 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 92,5 mm |
Длина 1 | 633 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
Количество шлицов со стороны КПП | 23 |
Вес | 5,838 kg |