Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Fitting Position : Front Axle | X |
Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
Диаметр уплотнения | 56,5 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 96 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 107 mm |
Длина 1 | 579 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
Количество шлицов со стороны КПП | 35 |
Вес | 7,179 kg |