Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост справа | X |
Наружная или внутренняя резьба | M10 |
Диаметр уплотнения | 56,3 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 88,5 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 97 mm |
Длина 1 | 921 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 36 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Вес | 8,86 kg |