Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост справа | X |
Наружная или внутренняя резьба | M22x1,5 |
Диаметр уплотнения | 62,7 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 92 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 96 mm |
Длина 1 | 972 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
Количество шлицов со стороны КПП | 26 |
Вес | 9,382 kg |