Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сторона установки: передний мост справа | X |
Наружная или внутренняя резьба | M24x2 |
Диаметр уплотнения | 57,7 mm |
Diameter of the ball joint, gearbox side | 109,5 mm |
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 103 mm |
Длина 1 | 1092 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 31 |
Количество шлицов со стороны КПП | 41 |
Вес | 13,392 kg |