Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- IBK53.005
- Комплект наружного пыльника
- Комплект наружного шруса
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 33 |
| Количество шлицов со стороны КПП | 34 |
| Версия | 8 balls |
| Диаметр уплотнения | 67 mm |
| Диаметр шаровой опоры со стороны колеса | 87 mm |
| Длина 1 | 691 mm |
| Длина 2 | 667 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,47 kg |