Справка DK53.021
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- OJK55.052
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
New part | Oui |
Наружная или внутренняя резьба | M24x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
C кольцом | 1 |
Диаметр уплотнения | 65 mm |
Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
Длина 1 | 670 mm |
Количество полюсов энкодера | 51 |
Количество шлицов со стороны КПП | 37 |
Weight | 7,892 kg |