• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK54.020 - SNR

DK54.020
Справка DK54.020

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • IJK54.007

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр уплотнения507 mm
Количество шлицов со стороны колеса36
Наружная или внутренняя резьбаM16x1,5
Длина 1501 mm
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Weight5,456 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулVolkswagen6Q0407271AKSeat6Q0407271ALVolkswagen, Skoda6Q0407271ASVolkswagen, Skoda, Seat6Q0407271ATVolkswagen, Skoda6Q0407451DXSeat6Q0407451EVVolkswagen, Skoda, Seat6Q0407451EX

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеSeatCORDOBACORDOBA II => --SeatIBIZAIBIZA III => --SkodaFABIAFABIA => --SkodaFABIAFABIA I => --SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015--VolkswagenFOXFOX08/2010 => 10/2011--VolkswagenPOLOPOLO => --VolkswagenPOLOPOLO IV => --VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 04/2014--