• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK54.036 - SNR

DK54.036
Справка DK54.036

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • OJK54.015

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр уплотнения53 mm
Количество шлицов со стороны колеса36
Наружная или внутренняя резьбаM20x1,5
Длина 1520 mm
Диаметр шаровой опоры со стороны колеса114 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side1105 mm
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Weight7,467 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAudi1J0407271AAVolkswagen, Seat1J0407271EPAudi1J0407271ESVolkswagen, Seat, Audi1J0407271FDVolkswagen, Skoda, Seat1J0407271GCVolkswagen, Skoda, Seat, Audi1J0407271LMVolkswagen, Skoda, Seat1J0407271LNVolkswagen, Skoda, Seat, Audi1J0407451GXVolkswagen, Skoda, Seat, Audi1J0407451HXSeat1J0407451PVVolkswagen, Skoda, Seat1J0407451PXVolkswagen, Skoda, Seat, Audi8L0407451X

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA3A3 I => 05/2003--SeatLEONLEON04/2002 => 03/2004--SeatLEONLEON I => --SeatTOLEDO IITOLEDO II => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA I => 12/2005--VolkswagenBORABORA => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => 04/2006--