• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект приводного вала

DK54.038 - SNR

DK54.038
Справка DK54.038

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр уплотнения764 mm
Наружная или внутренняя резьбаM16x1,5
Количество шлицов со стороны колеса42
Длина 1493 mm
New partOui
Weight8,48 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулAudi4G0407271FAudi4G0407451BVAudi4G0407451BXAudi4H0407451AXAudi4H0407451BXVolkswagen8R0407271AAudi8R0407271CAudi8R0407271CX

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAudiA6A604/2012 => --AudiA6A6 IV => --AudiA7A704/2013 => 04/2018--AudiA7A7 I => --AudiA8A805/2010 => 12/2017--AudiA8A8 II06/2010 => 03/2014--AudiA8A8 III10/2009 => 12/2017--AudiQ5Q5 I => --AudiQ5Q5 II04/2016 => --Land RoverDISCOVERYDISCOVERY IV02/2011 => 03/2015--